PEW 12 Universal-Presszange

PEW 12: Universal-Crimpzange mit auswechselbaren Einsätzen. Die PEW 12 zeichnet sich durch eine parallele Crimpbackenzustellung und hohe Ergonomie aus. Zudem wird sie in Deutschland hergestellt.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Zange
61813807
PEW 12 ohne Einsätze 1
61814610 PEW 12S ohne Einsätze 1
61813819 Koffer für PEW 12 1

Nutzen

  • Parallele Crimpbackenzustellung
  • Ergonomisch ausgeformte Handgriffe
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • Einfacher Wechsel der Einsätze möglich

Anwendungsgebiete

  • Mit den meisten Crimpeinsätzen des PEW 12 Systems kombinierbar (Kompatibilität siehe Produktbeschreibung der Crimpeinsätze)
  • Vercrimpen nahezu aller Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08-95 mm2

Produkteigenschaften

  • Version PEW 12S hat einen größeren Öffnungswinkel und ist somit für die größeren PEW 12S Crimpgesenke vorgesehen (siehe Artikelbeschreibung der Crimpgesenke)

Lieferumfang

  • Crimpzange wird ohne Einsätze und ohne Koffer geliefert
  • Leerer Koffer enthält Platzhalter für 15 Crimpeinsätze und 4 Locator

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Lieferfarbe

  • Brüniert
  • Verchromte Version auf Anfrage erhältlich (Artikelnr. 61813800)

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.