Pneumatische Crimpmaschine UP 35

UP 35 ist eine pneumatische Crimpmaschine mit Parallel-Schließmechanismus, welches durch Design, Qualität und Ergonomie überzeugt.

Platzbedarf Sicherheit

CE

Artikelnummer Artikelbezeichnung Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Crimpmaschine (ohne Adapter)
11148003 Pneumatische Crimpmaschine UP 35 1
Adapter /Gesenkaufnahmen für verschiedene Gesenktypen
61743951 Adapter UP 35 für WZ-Gesenke 1
61743953 Adapter UP 35 für PEW 12 Gesenke 1
61743952 Adapter UP 35 für W(D)T-Gesenke 1

Nutzen

  • Neues platzsparendes Design
  • Hohe Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit durch die ergonomische Neigung der Maschine um 10° und Integration einer LED-Lichtquelle zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes
  • Durch die handliche Bauform und das geringe Gewicht von nur 20 kg kann die Maschine mit Hilfe des mitgelieferten T-Griffs problemlos transportiert werden.
  • Hohe Flexibilität: Durch den einfachen, werkzeuglosen Austausch der Adapter können eine Vielzahl an Gesenken eingesetzt werden
  • Einfache Montage des Adapters durch Slide in- slide out Mechanismus

Anwendungsgebiete

  • Parallel schließende pneumatische Crimpmaschine
  • Bietet maximale Bedienerfreundlichkeit bei optimaler Sicherheit und Crimpqualität für kleine bis mittelgroße Querschnitte
  • Für isolierte Kabelschuhe bis 6 mm², unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe bis 16 mm², Aderendhülsen bis 50 mm²

Produkteigenschaften

  • Schnellwechselsystem durch Adapter
  • Zwangsablaufsteuerung sichert höchste Verpressqualität

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) und ist CE-konform

Lieferumfang

  • Pneumatische Parallel-Crimpmaschine
  • Pneumatisches Sicherheits-Fußpedal
  • Anschlussschläuche und Netzteil für 12 Volt Beleuchtung
  • Elektronischer Stückzähler
  • Werkzeug-Set

Aufbau

  • Gesenkträger/Adapter sind nicht im Lieferumfang der UP 35 enthalten und müssen separat bestellt werden. Hier gibt es drei verschiedene Optionen je nach Gesenktyp.
  • Einsätze müssen separat bestellt werden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein

  • Betriebsdruck: 6 bar/87 psi
  • Abmessungen: 390 x 175 x 440 mm

Auf Anfrage

  • Sicherheits-Crimpmaschine auf Anfrage erhältlich (kann durch den Einsatz des Doppel-Fußpedals ohne Fingerschutz betrieben werden)
  • Weitere Größen und Ausführungen können zusätzlich angeboten werden.

Bemerkung

  • Crimpkraft: maximal 35 kN

Info

  • Gewicht: 20 kg

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.