Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Detectable Cable ties (without steel nose/PA 6.6) Kabelbinder
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Detektierbare Kabelbinder (ohne Stahlzunge/PA 6.6)

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.5mm; Gesamtlänge: 98mm; blau; Polyamid; Halogenfrei;

KABELBINDER DETECT 98X2,5 BU

61723360

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

3,98 €

(3,98 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Wiederauffindbare Kabelbinder mit spezieller Polymerverbindung, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert
  • Minimieren die Gefahr von Produktverunreinigungen
  • Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe
  • Hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen
  • Polyamidausführung: beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, und Benzin und gegen schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren (schwach oder stark) und metallische Salze Polypropylenausführung: beständig gegen chemische Reinigungsmittel Ty-Rap® NDT: UV-beständig

Anwendung

  • Arzneimittelherstellung
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren