Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Tie socket self-adhesive Kabelbindersockel
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Bindersockel selbstklebend

Kabelbindersockel; für Kabelbinder-Breite: 3.6mm; schwarz; Polyamid; Halogenfrei;

SCHRAUB-/ KLEBESOCKEL 19X19 BK

61718611

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

11,08 €

(11,08 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Möglichkeit zur Kreuzmontage/Doppelbefestigung an Kabelbaumkreuzungspunkten
  • Einfache Handhabung

Bemerkungen

  • Für das Anbringen sind glatte, fettfreie Wände erforderlich
  • Minimale Einwirkdauer Klebstoff: 10 sec, empfohlene Aushärtungszeit: 24 h
  • Selbstverlöschend nach UL 94 V2 (ohne Klebeband)

Anwendung

  • Verdrahtungen von Schaltschränken, Kraftfahrzeugen, Büromaschinen usw.
  • Der Kabelbinder wird für die Wandbefestigung der Kabel in die Schlitze gesteckt