Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
Plug socket Kabelbindersockel
oil resistantcold resistance

Stecksockel

Kabelbindersockel; für Kabelbinder-Breite: 4.5mm; natur; Polyamid;

61724001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9,00 €

(9,00 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Der Stecksockel hat eine Öffnung für Kabelbindergrößen bis 4,5 mm und ist mit seiner Stecknase und der geringen Aufbauhöhe flexibel einzusetzen

Anwendung

  • Befestigungssockel (für Kabelbinder) mit Einsteck-Clip
  • Mit ihrer schnellen und sicheren Befestigungsart und der einfachen Handhabung finden diese Stecksockel Anwendung im Schaltschrankbau, bei Hausgeräten, an Kraftfahrzeugen und Büromaschinen
  • Der Druckkopf wird nach entsprechender Bohrung in die Platte mit angemessener Dicke gedrückt. Der Kabelbinder wird durch den Schlitz des Knopfkörpers geführt