Cable-Eater Kabelbündelschlauch

Der Cable-Eater ist ein Schlauch zum Bündeln von Kabeln und Leitungen. Haupteinsatz ist die Bündelung und der Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, Elektroindustrie sowie im Schaltschrankbau.

Jetzt auch in kleinen VPEs erhältlich (2m)

Halogenfrei Montagezeit

Artikelnummer Artikel-Beschreibung Farbe Bündelbereich (mm) Innen-Ø (mm) Wandstärke (mm) Werkzeug VPE in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
61830302 SHR-08-PPW weiß 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW weiß 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW weiß 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW weiß 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830333 SHR-32-PPW weiß 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
61830300 SHR-08-PPB schwarz 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB schwarz 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB schwarz 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB schwarz 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830335 SHR-32-PPB schwarz 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
61830390 SHR-08-PPG hellgrau 6.0 - 9.0 8 0,8 STKP 8 100
61830391 SHR-15-PPG hellgrau 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 50
61830392 SHR-20-PPG hellgrau 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 30
61830393 SHR-25-PPG hellgrau 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 20
61830394 SHR-32-PPG hellgrau 29.0 - 32.0 32 1,3 STKP 32 15
Kleine VPE
61830401 SHR-15-PPW 2m weiß 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830402 SHR-20-PPW 2m weiß 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830403 SHR-25-PPW 2m weiß 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830396 SHR-15-PPB 2m schwarz 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830397 SHR-20-PPB 2m schwarz 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830398 SHR-25-PPB 2m schwarz 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2
61830406 SHR-15-PPG 2m hellgrau 10.0 - 16.0 15 0,8 STKP 15 2
61830407 SHR-20-PPG 2m hellgrau 17.0 - 23.0 20 0,9 STKP 20/25 2
61830408 SHR-25-PPG 2m hellgrau 21.0 - 25.0 25 1 STKP 20/25 2

Nutzen

  • Wiederverwendbar
  • Sehr flexibel ohne Materialermüdung
  • Schnelle und einfache Montage durch Einsatz des passenden Einziehwerkzeugs

Anwendungsgebiete

  • Bündelung und Schutz für feste und mobile Elektroinstallationen
  • Maschinen
  • Roboterbau
  • Schaltschränke
  • Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung

Produkteigenschaften

  • Gute UV-Beständigkeit
  • Gute Beständigkeit gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Heizöl und Benzin

Lieferumfang

  • Passendes Einzugswerkzeug
  • Kabelbündelschlauch große VPE als Rolle, kleine VPE in Beuteln mit Eurolochung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbündelungsschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbündelungsschlauch

Bemerkung

  • Halogenfrei
  • Flammhemmend gemäß UL 94 HB

Lieferfarbe

  • Weiß, schwarz, hellgrau

Material

  • Polypropylen (PP)

Temperaturbereich

  • -30°C bis +85°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.