Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Ty-Gun ERG 50 Cable tie pliers Kabelbinderzange

Ty-Gun ERG 50 Kabelbinderzange

Kabelbinderzange; für Kabelbinder-Breite: 2.4mm

TY-GUN ERG 50

62120120

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

275,00 €

(27.499,65 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Um 360° drehbarer Kopf für eine bequeme Montagehaltung
  • Ergonomisches Design (keine Kanten, abgerundetes Design) und hoher Bedienkomfort
  • Geringer Kraftaufwand notwendig
  • Einfach zugängliches Einstellrad für die Anzugsspannung, automatischer Abschneidemechanismus
  • Große Einlegeöffnung (25,4 mm Breite) erleichtert das Einlegen des Kabelbinders

Anwendung

  • Montagepistole für Kunststoffkabelbinder
  • Ermöglicht schnelles und ökonomisches Binden, Befestigen und Montieren von Kunststoff-Kabelbindern
  • Erhöhung der Lebensdauer der Kabelbinder durch optimale Einstellung der Spannung
  • Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange gehalten