Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TY-RAP® Heat-resistant cable ties with steel nose Kabelbinder
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

TY-RAP® Hitzebeständige Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 6.9mm; Gesamtlänge: 771mm; Polyamid; Halogenfrei;

KABELBINDER TY-RAP TYH 29 M 771X6,9 NA

61723350

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

735,85 €

(147,17 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Besitzt alle Vorteile des Standard TY-RAP® und ist zusätzlich erhöht temperaturbeständig

Anwendung

  • Einsetzbar in temperaturbelasteten Bereichen wie elektrischen Wärmegeräten oder Heizungsinstallationen