Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
TY-RAP® Cable ties with steel nose for screwing on Kabelbinder
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge zum Anschrauben

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.3mm; Gesamtlänge: 102mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;

KABELBINDER TY-RAP TY 33 M 102X2,3 NA

61715420

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

290,80 €

(29,08 €/100 Stück)

Anzahl

1000 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
  • Kabelbinder mit Befestigungselement
  • Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung

Anwendung

  • Zur Montage mit Schrauben, Bolzen, Nieten
  • Montage und Bündeln in einem Arbeitsgang
  • Mögliche Einsatzgebiete: Kabelkonfektionierung, der Vor-und Endmontage von Bündeln und Teilen sowie zur wartungsfreien Montage von Kabeln, Rohrleitungen und Ähnlichem