Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.4mm; Gesamtlänge: 92mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;
61715000
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
29,80 €
(2,98 €/100 Stück)
1000 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Abbindefestigkeit ist auch unter schwierigen Bedingungen wie in extremen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeit, bei großer Kälte gewährleistet
- Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
- Die Stahlzunge ist fest im Binderkopf verankert und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl (Typ 316)
Anwendung
- Qualitätskabelbinder mit Stahlzunge für anspruchsvolle Anwendungen