61723330
Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 2.4mm; Gesamtlänge: 92.0mm; natur; Polyamid; Halogenfrei;
TY 23 MFR-RW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
145,20 €
(14,52 €/100 Stück)
1000 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Die besondere Geometrie der Kabelbinder garantiert höchste Festigkeit und Sicherheit auch bei extremen Anwendungen.
- Stahlzunge sorgt für eine stabile und dauerhafte Bindung
- Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
- Brandverhalten nach UL 94V-0
Anwendung
- U-Bahnen und Züge
- In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische, chemische Stabilität
- Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht
- Öffentliche Einrichtungen