Ty-Rap® UV-stabilisierte Kabelbinder mit Stahlzunge

Kabelbinder mit Stahlzunge ist bei LAPP auch als wetterfeste/UV-staibiliserte Variante erhältlich, welcher vor allem für die Installation in Außenbereichen geeignet ist.

Hitzebeständig Korrosionsbeständig UV-resistent

UL

Artikelnummer Artikel-Beschreibung UL Zertifizierung Länge x Breite (mm) Bündel-Ø, mm Zugbelastbarkeit in N Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Schwarz (UV-beständig)
61723010 TYB* 23 MX ja 92.0 x 2.3 2 - 16 80 1000
61723110 TY 232 MX ja 203.0 x 2.3 2 - 50 80 1000
61723120 TY 234 MX ja 356.0 x 2.3 2 - 102 80 1000
61723020 TYB* 24 MX ja 140.0 x 3.6 2 - 29 180 1000
61723130 TY 242 MX ja 208.0 x 3.6 2 - 50 180 1000
61723040 TY 26 MX ja 284.0 x 3.6 2 - 76 180 1000
61723140 TY 244 MX ja 368.0 x 3.6 2 - 103 180 1000
61723030 TYB* 25 MX ja 186.0 x 4.8 3.5 - 45 220 1000
61723150 TY 253 MX ja 290.0 x 4.8 3.5 - 78 220 1000
61723060 TY 28 MX ja 361.0 x 4.8 3.5 - 102 220 1000
61723160 TY 272 MX ja 223.0 x 6.9 6 - 50 540 500
61723050 TY 27 MX ja 340.0 x 7.0 6 - 90 540 500
61723070 TY 29 MX ja 771.0 x 6.9 6 - 229 540 500

Nutzen

  • Hohe Abbindefestigkeit ist auch unter schwierigen Bedingungen wie in extremen Temperaturbereichen, bei Feuchtigkeit, bei großer Kälte gewährleistet
  • Verschluss ist unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen
  • Die Stahlzunge ist fest im Binderkopf verankert und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Stahl (Typ 316)

Anwendungsgebiete

  • Für die Montage und Instandhaltung von elektrischen Anlagen im Außenbereich

Produkteigenschaften

  • Beinhalten 2 % Carbon für Militärspezifikation

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • File Nummer TY-RAP®: E49405, siehe Tabelle
  • Brandverhalten nach UL94 V-2

Lieferumfang

  • Mit dem Zusatz "B" (z.B. TYB 24 M) versehene Artikel werden in der handlichen Arbeitsbox geliefert, in der die Kabelbinder in griffgünstiger Position angeordnet sind

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Lieferfarbe

  • RAL 9005 schwarz/UV-beständig

Material

  • Polyamid 6.6
  • halogenfrei, silikonfrei

Temperaturbereich

  • -40°C bis +85°C

  • B = Arbeitsbox, sonst Kunststoffbeutel
  • TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.