Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
LS steel cable ties (without polyester coating) Kabelbinder
cUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

LS Stahlkabelbinder (ohne Polyester-Beschichtung)

Kabelbinder; Kabelbinder Breite: 4.6mm; Gesamtlänge: 100mm; metall; Edelstahl; Halogenfrei; UV-beständig

STAHLKABELBINDER LS 4,6 - 100

61812947

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34,88 €

(34,88 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
  • Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hochtemperaturbeständig
  • Säurebeständig

Anwendung

  • Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
  • Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
  • Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (u.a. Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)