Ty-Fast® Kabelbinder

Der TY - FAST® Kabelbinder ist ein Allzweck-Kabelbinder aus PA 6.6 für viele Einsatzgebiete. Zudem erfüllen sie zahlreichen Normen.

Halogenfrei UV-resistent

LLOYDS RU Germanischer Lloyd

Artikelnummer Artikel-Beschreibung UL Zertifizierung Länge x Breite (mm) Bündel-Ø, mm Zugbelastbarkeit in N Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Natur
61810350 TY100-18 ja 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810360 TY125-18 ja 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810380 TY125-40 ja 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810390 TY200-40 ja 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810400 TY300-40 ja 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810410 TY175-50 ja 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810420 TY300-50 ja 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810430 TY400-50 ja 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810440 TY200-120 ja 219.0 x 7.6 50 540 500
61810450 TY400-120 ja 375.0 x 7.6 102 540 500
Schwarz (UV-beständig)
61810460 TY100-18x ja 112.0 x 2.4 25 80 1000
61810470 TY125-18x ja 136.0 x 2.4 32 80 1000
61810490 TY125-40x ja 141.0 x 3.6 32 180 1000
61810500 TY200-40x ja 205.0 x 3.6 50 180 1000
61810510 TY300-40x ja 290.0 x 3.6 76 180 1000
61810520 TY175-50x ja 186.0 x 4.6 44 220 1000
61810530 TY300-50x ja 291.0 x 4.6 76 220 1000
61810540 TY400-50x ja 366.0 x 4.6 102 220 1000
61810550 TY200-120x ja 219.0 x 7.6 50 540 500
61810560 TY400-120x ja 375.0 x 7.6 102 540 500

Nutzen

  • Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte
  • Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht

Anwendungsgebiete

  • Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • File Nummer: E49405, siehe Tabelle
  • Brandverhalten nach UL94 V-2

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbinder

Material

  • Polyamid 6.6
  • halogenfrei, silikonfrei

Temperaturbereich

  • -40°C bis +85°C

  • TY-FAST® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.