Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Flex Tie Klettbinder
uv-resistant.flame-retardant

Flex Tie Kabelbinder

Klettbinder; Gesamtlänge: 150mm; schwarz; Polyamid; UV-beständig

FLEX TIE 150X20

61823711

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zum leichten und schnellen Bündeln
  • Kabelschonend: Verhindert Beschädigung des Außenmantels einer Leitung
  • Einfach wiederzuöffnen und wiederverwendbar
  • Keine Korrosion, da Klettverschlüsse aus organischen Textilien bestehen
  • Keine scharfen Kanten, verringern das Verletzungsrisiko

Anwendung

  • Häufige Änderungen oder ständiger Zugriff erforderlich (z.B. Verantstaltungstechnik, Labore)
  • Bündelung druckempfindlicher Leitungen (z.B. Lichtwellenleiter, Datenleitungen)
  • Bündelung von Kabeln und Schläuchen
  • Vibrationsresistent (z. B. Robotik)