52026000
Kabelkeilklemme; Kabeldurchmesser: 15.0mm - 18.0mm; Kabelanzahl: 1;
KABELKEILKLEMMEN EKK 18
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
56,59 €
(5.658,69 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schonend und sicherer Halt für die Leitung, ohne den notwendigen Bewegungsspielraum für die Leitungsadern wesentlich einzuschränken
- Großer Klemmbereich
Anwendung
- Fachgerechte Befestigungsklemmen für Aufzug-Steuerleitungen