FKK Flachkabelkeilklemmen

FKK 08 Keilklemmen für die Befestigung von Flachleitungen bis zu einer Kabeldicke von 10 mm

Zugehörige Montageplatten im Webkatalog

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anzahl Kabel Max. Gesamtkabelgröße mm Gewicht in g Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
52026051
FKK 08 1-2 50 x 10 103 1
52026050
FKK 07 1-3 90x17 349 1

Nutzen

  • Schachtseitig kann die Montageplatte an die Wand gedübelt oder an die vorhandenen Schienenbügel geschraubt oder geschweißt werden
  • Die Montageplatte kann am Fahrkorb angeschraubt oder angeschweißt werden

Anwendungsgebiete

  • Befestigung von flachen Steuerleitungen

Aufbau

  • Die kleine Kabelkeilklemme kann bis zu 2 Flachkabel aufnehmen, die große bis zu 3 Flachkabel

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Class-Description: Zubehör für Leitungsführungsschiene Strom/Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 6.0 Class-Description: Zubehör für Leitungsführungsschiene Strom/Datenkabel

Info

  • Klemmkraft (bei Gesamtkabeldicke):
    FKK 08: 2-10mm = 600-800N
    FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
  • Minimale Einstecktiefe des Keils:
    FKK 08: 60% = 60mm
    FKK 07: 60% = 90mm

Material

  • Polyamid 6.6 - halogenfrei

Temperaturbereich

  • Betrieb: -20°C bis +50°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.