Kabelkeilklemme; Flachkabelhöhe (min./max.)2.0mm - 17.0mmPolyamid
52026050
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15,02 €
(1.501,70 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schachtseitig kann die Montageplatte an die Wand gedübelt oder an die vorhandenen Schienenbügel geschraubt oder geschweißt werden
- Die Montageplatte kann am Fahrkorb angeschraubt oder angeschweißt werden
Anwendung
- Befestigung von flachen Steuerleitungen