Temflex™ 1500 Isolierband

Temflex™ 1500- ist ein Allzweck-Elektro-Isolierband mit Klebeschicht aus PVC. Es ist wasserdicht und erfüllt die VDE Anforderungen.

Gute chemische Beständigkeit Wasserdicht

VDE

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Länge (m) x Bandbreite (mm) x Dicke (mm) Material Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61721040
Temflex ™ 1015 weiß 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721030
Temflex ™ 1015 schwarz 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721050
Temflex ™ 1015 grün 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721060
Temflex ™ 1015 blau 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721070
Temflex ™ 1015 rot 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721080
Temflex ™ 1015 GNYE 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721045
Temflex ™ 1015 gelb 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721090
Temflex ™ 2515 schwarz 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721100
Temflex ™ 2515 weiß 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721110
Temflex ™ 2515 blau 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721120
Temflex ™ 2515 rot 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721130
Temflex ™ 2515 grün 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721140
Temflex ™ 2525 schwarz 25 x 25 x 0.15 PVC 10

Nutzen

  • Wasserdicht
  • Einseitig klebend
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
  • Selbstverlöschend

Anwendungsgebiete

  • Allzweck-Isolierband aus PVC
  • Universal Elektroisolierband zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Typ nach VDE: Typ 5

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klebeband

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Klebeband

Bemerkung

  • Reißdehnung: 170 %
  • Reißkraft: 20 N / 10 mm

Info

  • Dicke: 0,15 mm

Material

  • PVC

Prüfspannung

  • Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm

Temperaturbereich

  • 0°C bis +90°C

  • Temflex™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von 3M
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.