Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
Shrink tube PROTECT Schrumpfschlauch
UL listedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantheat resistancecold resistance

Schrumpfschlauch PROTECT

Schrumpfschlauch; Kabeldurchmesser: 1.2mm - 0.6mm; Polyolefin; schwarz;

61742423

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

22,51 €

(2.250,73 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Flexibel
  • Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
  • Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften

Anwendung

  • Isolation, Schutz und Kabelbündelung
  • Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE