61742472
Schrumpfschlauch; Kabeldurchmesser: 1.2mm - 0.6mm; Polyolefin; schwarz; Halogenfrei
PROTECT-HF 1,2/0,6 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
50,15 €
(5.014,75 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Halogenfreie Produkte entwickeln im Brandfall keine korrosiven oder toxischen Gase, sind schwer entflammbar, zeigen geringe Brandfortleitung und entwickeln nur wenig Rauch
- Flexibel
- PROTECT-HF RW: Kann für Markierungszwecke abgeflacht werden, für Bahnanwendungen geeignet
Anwendung
- Isolation, Schutz und Kabelbündelung
- Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE
- PROTECT-HF RW: Für Bahnanwendungen und zur Kennzeichnung