Schrumpfschlauch; Kabeldurchmesser: 1.2mm - 0.6mm; Polyolefin; schwarz;
61742400
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
27,26 €
(2.725,97 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Flexibel
- Für die Verwendung in Nordamerika und Kanada zertifiziert
- Exzellente pysikalische und mechanische Eigenschaften
Anwendung
- Isolation, Schutz und Kabelbündelung
- Grün-gelber Schrumpfschlauch: Zur Identifikation und Markierung von Erdleitern und Erdanschlüssen nach VDE