TEB Abzweigmuffe

TEB Abschlusskappen mit Klebebeschichtung innen dienen der sicheren Abdichtung von Kabelaufspleißungen.

Gute chemische Beständigkeit Halogenfrei UV-resistent Wasserdicht

Artikelnummer Artikel-Beschreibung Anzahl Adern H max. (mm) H min. (mm) K max. (mm) K min. (mm) P* mm R* mm Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61830110 TEB 2-30/12 2 30 12 14 4 93 23 10
61830120 TEB2-60/23 2 60 23 25 7,5 118 29 10
61830130 TEB3-60/24 3 60 24 27 7 165 50 10
61830140 TEB4-40/15 4 40 15 13 3 105 26 10
61830150 TEB4-55/21 4 55 21 20 5,5 150 40 10
61830160 TEB4-75/26 4 75 26 28 7,5 175 45 10
61830170 TEB4-90/32 4 90 34 32 10 198 58 1

Nutzen

  • Sichere Abdichtung durch thermoplastische Klebebeschichtung innen
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Anwendungsgebiete

  • Isolation und Abdichtung von Kabelaufspleißungen

Ausführung

  • Doppelwandig

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
  • ETIM 5.0 Class-Description: Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur)

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur)

Allgemein

  • UV-Beständig

Info

  • Schrumpfverhältnis: > 2:1

Lieferfarbe

  • schwarz

Material

  • Strahlenvernetztes modifiziertes Polyolefin, mit thermoplastischer Klebebeschichtung innen
  • halogenfrei, silikonfrei

Temperaturbereich

  • -55°C bis +100°C
  • Schrumpftemperatur: +120°C

  • 1. nach Schrumpfung +/- 10%; 2. nach Schrumpfung +/- 20%
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.