BASIC STRIP Abisolierwerkzeug

Selbsteinstellendes Abisolierwerkzeug für PVC-Aderisolationen von 0,2-6 qmm, zusätzliche Schneidfunktion bis zu einem Außendurchmesser von 2 mm

TÜV

Artikelnummer Artikelbezeichnung Für mm² Für Isolation Länge (mm) Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1

Nutzen

  • Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt
  • Ermöglicht einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter
  • Ergonomische Kunststoffhandgriffe
  • Verstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm
  • Auswechselbarer Messerkopf

Anwendungsgebiete

  • Selbsteinstellendes Abisolier- und Schneidewerkzeug
  • Abisolieren von Drähten und Litzen von 0,2 - 6 mm²
  • Schneiden von Drähten bis zu einem Durchmesser von 2 mm
  • Für Leitungen mit PVC Aderisolation

Produkteigenschaften

  • In Deutschland hergestellt

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • GS-Siegel für geprüfte Sicherheit

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Abisolier-/Abmantelwerkzeug

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Abisolier-/Abmantelwerkzeug

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.