Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ALLROUNDER STRIP dismantling tool Abmantelwerkzeug
TÜV certified

ALLROUNDER STRIP Abmantelwerkzeug

Abmantelwerkzeug; Kabeldurchmesser: 4.0mm - 15.0mm; Leiterquerschnitt 1.5mm² - 50mm²;

ALLROUNDER STRIP ABMANTELWERKZEUG

61735835

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

27,80 €

(2.779,50 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
  • Eignet sich auch für unsymmetrischen Kabelaufbau (z.B. ÖLFLEX Heat, etc.)
  • Höhere Flexibilität
  • Multifunktional: Bei geschirmten Kabeln lassen sich auch die verschiedenen Schichten mit dem Werkzeug leicht entfernen

Bemerkungen

  • Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln mit zwei parallelen Klingen (4-15mm Ø (Rundkabel), max. 15mm Breite (Flachkabel))
  • Extra Klinge für Längsschnitt
  • 2 Abisolierklingen für Einzeladern
  • Locator Box zur Begrenzung der Klingenabstände

Anwendung

  • Bei asymmetrischem Kabelaufbau (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
  • Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln mit zwei parallelen Klingen (4-15mm Ø (Rundkabel), max. 15mm Breite (Flachkabel))