AS-I STRIP Spezial Abmantelwerkzeug

Deutsches Werkzeug zum Abmanteln/Abisolieren von Bus-Leitungen/Kabel, für schwierige Isolationsmaterialien TPE und PUR

Artikelnummer Artikelbezeichnung Geeignet für Für Isolation Länge (mm) Gewicht kg Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61735831
ASI-Strip Spezial AS-Interface TPE, Gummi, PUR 160 0,12 1

Nutzen

  • Automatische Einstellung der Klingen
  • Keine Beschädigung der Litzen

Anwendungsgebiete

  • Für ASI-Leitungen mit PVC, TPE und PUR-Mantel

Produkteigenschaften

  • Robuster Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • Form des Kabels findet sich in den Klingen wieder

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Abisolier-/Abmantelwerkzeug

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Abisolier-/Abmantelwerkzeug

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.