Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
DATA STRIP stripping tool Ersatzklinge

DATA STRIP Abmantelwerkzeug

Abmantelwerkzeug; Kabeldurchmesser: 2.5mm - 11.0mm;

ABMANTELWERKZEUG DATA STRIP

61735810

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

40,39 €

(4.038,89 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Sicherheit des Nutzers durch abgerundetes Design, keine offenen Messer, „X-Position“ für einen sicheren Messerwechsel, Ersatzmesser ist in Kunststoff eingebettet
  • Hohe Präzision durch Einstellrad mit 9 Positionen
  • Einfache Handhabung- Werkzeug zudrücken, Kabel einführen, drehen, Werkzeug wieder öffnen und Kabel entnehmen
  • Leichtes und handliches Design - passend für Ihren Gürtel oder Hosentasche
  • Lange Lebensdauer - für 50.000 Abmantelvorgänge getestet

Anwendung

  • Präzisionsabisolierwerkzeug zum Abmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser
  • Mantelt die meisten mehradrigen Datenleitungen und Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm ab (Steuerleitungen mit einfachem PVC Außenmantel können ebenfalls abgemantelt werden)
  • Nicht für PUR-Materialien geeignet