21124021
Messerkassette;
FC STRIP MESSERKASSETTE GN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
40,67 €
(4.066,98 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Anpassung an fast alle Fast Connect Leitungen durch Stellschrauben
- Anschlußfertiges Abmanteln - Außenmantel und Kupferabschirmgeflecht werden in nur einem Arbeitsschritt abgemantelt
- Verhindert eine Beschädigung der Leitung
Anwendung
- Zweistufiges Abmantelwerkzeug für Fast-Connect Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,5 - 8,0 mm
- Andere Messerkassetten auf Anfrage