Ersatzklinge; Kabeldurchmesser: 3.2mm - 4.4mm;
61718790
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
84,19 €
(8.418,71 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Speziell für die Bearbeitung von Sensorkabeln entwickelt
- Neuartige Klingenstruktur entfernt PVC/PUR Kabelummantelungen präzise, ohne die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen
- Vollautomatische Einstellung auf verschiedene Kabeldurchmesser
- Kabeldurchführung durch Handgriffe-Abmanteln jeder beliebigen Länge möglich
- Ergonomisches Design- handlich und leicht
Anwendung
- PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen
- Hochflexible TPE-U-Leitungen
- PUR-Leitungen
- PUR/PVC-Leitungen
- Mehrdrahtiger Kabelaufbau, geschirmte und ungeschirmte Leitungen
Bemerkungen