Abmantelwerkzeug; Kabeldurchmesser: 4.5mm - 40mm;
61735820
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,57 €
(7.457,45 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie (u.a. durch geringes Gewicht)
- Universell einsetzbar für Kreis-, Längs- und Spiralschnitte
- Hohe Qualität des Messers ermöglicht einwandfreies Abmanteln auch von schwierigen Isolationsmaterialien
- Breiter Anwendungsbereich durch auswechselbare Haken
- Robuster Körper, lange Lebensdauer- für über 100.000 Abmantelvorgänge getestet
Anwendung
- Stufenlos einstellbares Abmantelwerkzeug für Rundkabel aus verschiedensten Isolationsmaterialien (wie bspw. PVC, PTFE, Gummi oder PUR)
- Durch austauschbare Haken einsetzbar für Kabeldurchmesser von 4,5-25 mm bzw. 20-40 mm