KNIPEX Elektronik Super Knips®

Um gefährdete Bauelemente zu schützen, wird elektrostatische Energie bei diesen Werkzeugen langsam und kontrolliert durch die Griffe abgeleitet.

Auch anliegende, feine Drähte präzise schneiden

Artikelnummer Artikelbezeichnung Weicher Draht mm Mittelharter Draht mm Gewicht kg Länge (mm) Basiseinheit Preis (Basispreis)
Elektronik Super Knips® ESD
62120532 Elektronik Super Knips® ESKE 13 1,6 1 0,055 125

Nutzen

  • Leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Griffe elektrisch ableitend
  • Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe

Anwendungsgebiete

  • Für feinste Montage- und Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik

Produkteigenschaften

  • Kopf poliert

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kombizange

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kombizange

Material

  • INOX - rostfreier Stahl

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.