Wasserpumpenzange
62120505
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
50,54 €
(5.053,63 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe
- Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V
Anwendung
- Unempfindlich gegen Verschmutzung durch robuste Bauart, daher besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich