85008070
Trommelabroller; Tragfähigkeit max.: 200kg; Für Trommelbreite (max.): 520mm
CHAMPION 52
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
307,74 €
(30.773,88 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Robuste Konstruktion mit 200kg Tragkraft
- Wartungsfrei
- Sichere Standfestigkeit dank geräuschreduzierenden Gummifüßen
- Einfach verstellbare Tragwalzen mit 3 unterschiedlichen Positionen
Anwendung
- Trommelabroller für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Auch als Lagerlösung in der Elektrowerkstatt
- Mit zusätzlichen Lenkrollen für den mobilen Gebrauch
Bemerkungen