CPR Leistungserklärung
Hier finden Sie das Download- Angebot von LAPP zur Europäischen Bauproduktenverordnung (BauPVO) (EU) Nr. 305/2011 im Anwendungsbereich von EN 50575:2014 + A1:2016:
(Starkstromkabel u. -leitungen, Steuer- u. Kommunikationskabel – Kabel u. Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten).
Zum Download gehört die Leistungserklärung (DoP) in deutscher und englischer Sprache.
Der passende Download kann auf zwei Wegen gefunden werden.
- Über den Produktnamen in der unten stehenden Tabelle
- Über die Liste der LAPP-Artikel-/ Bestellnr. (CPR-Artikel) mit Zuordnung der DoP-Dok.Nr. und des Produkttyp-Kennkodes
Im Download (CPR-Package) befindet sich eine Readme-Textdatei zur Orientierung.
Die gesetzliche Verpflichtung zur Durchgängigkeit/ Kontinuität der CE-Kennzeichnung an einem Produkt in der Handelskette ist eigentlich nichts Neues – im Zusammenhang mit CPR wird es aber besonders deutlich . Hersteller und Händler müssen dazu Vereinbarungen treffen. LAPP bietet hierfür eine Lösung (Händlervertrag) und Vorlagen für Etiketten.
Die Antworten in den LAPP FAQ vertiefen das Thema.
Pflichten der Händler – (EU) Nr. 305/2011, Artikel 14, (1)ff
„Die Händler beachten die Vorschriften dieser Verordnung mit der gebührenden Sorgfalt, wenn sie ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellen.“ LAPP entspricht dem für die folgenden Produkte:
Produktname | |
---|---|
1 | NHXMH |
2 | J-2Y(ST)Y...ST III BD |
3 | JE-LiYCY...BD |
4 | JE-LiYCY...BD EB |
5 | JE-Y(ST)Y...BD |
6 | JE-Y(ST)Y...BD EB |
7 | J-Y(ST)Y |
8 | J-Y(ST)Y Brandmeldekabel |
9 | N2XCH |
10 | N2XH |
11 | NAYY |
12 | NYCWY |
13 | NYCY |
14 | NYM |
15 | NYY |
16 | RD-Y(ST)Y |
17 | J-H(ST)H |
18 | 05Z1-K |
19 | 07Z1-K |
20 | H05RR-F |
21 | H07RN-F |
22 | NSGAFÖU 1,8/3kV |
23 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV |
Weitere CPR-Produkte von LAPP - in Planung