AUCOTEC

Die AUCOTEC AG ist einer der großen deutschen Anbieter von Engineering-Systemen und dazugehörigen Dienstleistungen für Planung und Betrieb von elektro-, mess- und regeltechnischen Anlagen.

AUCOTEC LOGO HORIZONTAL 1LINE RGB RZ

Die Engineering Base (EB) ist AUCOTEC's jüngste Softwaregeneration für optimale Lösungen im Maschinen-und Anlagenbau, Energiesektor, in der Prozesstechnik und Fahrzeug-Verkabelung. EB hat ab sofort sämtliche der über 12000 LAPP-Kabel zur Verfügung. Alle Kabel beinhalten die alphanumerischen Geräte- und Bestelldaten sowie Adern, Schirme und Bündelinformationen samt zu gehöriger Daten wie Querschnitt und Farbe.

Die Daten sind lesbar mit Engineering Base ab Version 6.6.1.

 

Zur AUCOTEC-Webseite