EPLAN

EPLAN Software & Service entwickelt CAx-Software für Elektro-, Fluid-, EMSR-Technik und den Schaltschrankbau. Effiziente Workflows und Prozessunterstützung mit Mechatronik- Fokus stehen im Zentrum aller Entwicklung.

eplan logo

Die EPLAN-Produktfamilie basiert auf einer durch-
gängigen Entwicklungsplattform für direkten Daten-
austausch unterschiedlicher Disziplinen. EPLAN Electric P8 setzt auf dieser EPLAN-Plattform auf und bietet die freie Wahl von Grafik-/Objektorientierung, Variantentechnik und Reverse-Engineering. Umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten sorgen für die perfekte CAE-Integration und effiziente Arbeitsabläufe.

 

Aktuelle Kabel-Stammdaten können Sie von unserer Homepage downloaden und in Ihre CAD Software importieren. Anstatt wie bisher Kabeltyp und Kabelkennzeichen mühsam und zeitraubend manuell einzugeben, kann per Knopfdruck eine Suchfunktion aufgerufen werden, die eine schnelle Spezifikation des Kabels ermöglicht. Diese Daten werden im Plan hinterlegt. Nach Fertigstellung dieser Planung kann über einen weiteren Knopfdruck die Stück- und Bestellliste ausgelesen werden.

Vorteile - Ihr Nutzen

 

  • Prozessoptimierung in der Konstruktion bzw. Planung
  • automationsgerechte Übernahme aktueller Produktdaten
  • Ausdruck von exakten Stücklisten für Kabel und Leitungen möglich
  • selbstverständlich auf EPLAN abgestimmt/ kompatibel
  • zeitsparend und somit kostensparend
  • Reduzierung von Übernahme/Erfassungsfehlern

 

LAPP als einer der führenden Anbiter von Kabeln, Leitungen und Kabelzubheör bietet ihnen die Möglichkeit auf ständig aktualisierte Produktdaten in 10 Sprachen zuzugreifen:

 

  • Chinesisch
  • Polnisch
  • Deutsch
  • Portugiesisch
  • Englisch
  • Russisch
  • Französisch
  • Spanisch
  • Italienisch
  • Tschechisch

 

Jetzt EPLAN Daten kostenlos downloaden.