Zertifikate
Zertifikat | Information | |
---|---|---|
![]() |
Qualitätsmanagement (PDF 388 KB ) |
Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001:2015 der LAPP Austria GmbH; Zertifiziert durch Quality Austria GmbH; Gültig bis 14.03.2022 |
![]() |
Internationales Qualitätsmanagement (PDF 378 KB ) |
Internationales Qualitätsmanagement-System; ISO 9001:2015; Zertifiziert von Quality Austria GmbH; gültig bis 14.03.2022 |
![]() |
IQNet Quality Management (PDF 295 KB ) |
Internationales Qualitätsmanagement System für die LAPP Austria GmbH, zertifiziert durch Quality Austria entsprechend ISO 9001:2015; gültig bis 14.03.2022. |
![]() |
Umweltmanagement (PDF 389 KB ) |
Umweltmanagement-System entsprechend ISO 14001:2015; zertifiziert durch Quality Austria GmbH; gültig bis 23.03.2023 |
![]() |
Internationales Umweltmanagement (PDF 377 KB ) |
Internationales Umweltmanagement-System entsprechend ISO 14001:2015; zertifiziert durch Quality Austria GmbH; gültig bis 23.03.2023 |
![]() |
IQNet Environmental Management System (PDF 297 KB ) |
Internationales Umweltmanagement-System nach ISO 14001:2015, zertifiziert durch IQNet und Quality Austria, gültig bis 23.03.2023 |
![]() |
Energiemanagement (PDF 1 MB ) |
Energiemanagement-System entsprechend ISO 50001:2018; zertifiziert durch TÜV Rheinland Cert GmbH; gültig bis 26.12.2022. |
![]() |
Internationales Energiemanagement (PDF 1 MB ) |
Internationales Energiemanagement-System entsprechend ISO 50001:2018; zertifiziert durch TÜV Rheinland Cert GmbH; gültig bis 26.12.2022. |