Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 

Werkzeuge und Zubehör

Unverzichtbare Alltagshelden


Der LAPP-Produktbereich Werkzeuge und Zubehör umfasst Werkzeuge, Aderendhülsen und Kabelschuhe, Produkte für EMV- und Erdungszwecke, Isolations- und Schrumpfschlauchprodukte, Kabelwagensysteme, Kabeltunnel- und Kabelkeilklemmen sowie Produkte zur Kabelbündelung. Als führender Anbieter von Verkabelungslösungen sind wir Experten in der Handhabung, Konfektionierung und Installation von Kabeln und Leitungen. Setzen Sie auch beim Werkzeug und Zubehör auf zuverlässige LAPP-Produkte.

Das erwartet Sie im Produktbereich Werkzeuge und Zubehör


Eine fernöstliche Weisheit besagt: „Es genügt nicht zum Fluss zu kommen, mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch das Netz mitbringen“. 


Genau dasselbe gilt im elektrotechnischen Bereich für die Konfektionierung von Leitungen sowie die Verkabelung von Maschinen. Vor dem Anschluss der Leitung muss diese zunächst gekürzt, abgemantelt und gegebenenfalls abisoliert werden. Hierfür wird professionelles Abmantelungs- bzw. Abisolierwerkzeug benötigt.


LAPP ist der größte europäische Systemlieferant für die "Technik rund ums Kabel". 


Wir wissen: Ohne passendes Kabelzubehör und geeignete Werkzeuge läuft nix!
Im Produktbereich Werkzeuge und Zubehör finden Sie alles, was zum Verarbeiten und für die Installation von Kabel und Leitungen benötigt wird.

Elektrisches Verbindungsmaterial

Unser breites Sortiment zum Anschließen von Leitungen

EMV- und Erdungsprodukte

Unser breites Sortiment zur Erdung und zum EMV-Schutz

Isolations- und Schrumpfschlauchprodukte

Unser breites Sortiment zum Isolieren und Schrumpfen

Kabelbündelungslösungen

Unser breites Sortiment zum Bündeln und zum Schutz von Leitungen

Kabelbinder und Zubehör

Für alle Anwendungen

Werkzeuge

Werkzeuge zum Schneiden, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen

Mit diesem Werkzeug gelingt Ihnen Ihr Vorhaben leichter


Für ermüdungsfreie sowie präzise Elektroarbeiten finden Sie bei LAPP ergonomisches und hochwertiges Werkzeug, das einfach in der Handhabung und sicher in der Anwendung ist. Es unterstützt Sie bei Ihren Tätigkeiten und minimiert Ihren Kraftaufwand.


Wie ein deutsches Sprichwort besagt: „Gutes Werkzeug, gute Arbeit“. 


Sie möchten Ihren Aufwand reduzieren, Kosten sparen sowie Arbeitsschritte kombinieren? Und dazu noch richtig smarte Lösungen für Ihren Arbeitsalltag entdecken? Dann stöbern Sie sehr gerne in unseren verschiedenen Werkzeug-Kategorien! Ob Spezialwerkzeug oder Allrounder – Sie werden sicherlich fündig:

  1. Schneidwerkzeuge und Zangen: Werkzeug zum Schneiden und Verarbeiten von Kabeln und Leitungen
  2. Abmantel- und Abisolierwerkzeuge: Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren vieler Kabel- und Leitungstypen sowie Einzeladern
  3. Crimpwerkzeuge: Werkzeug zum Crimpen von Aderendhülsen, Kabelschuhen, Flachsteckverbindern und Schirmanschlussverbindern

Kalkulationstool Kabelwagensystem C30_C40

Auslegung und Projektierung aller notigen Komponenten innerhalb eines Kabelwagensystems.
Jetzt herunterladen

Von diesem Zubehör kriegen Sie nie genug


Zur Verarbeitung und Installation von Kabel und Leitungen wird neben dem passenden Werkzeug anwendungsabhängig auch unterschiedliches Zubehör benötigt. Unser vielfältiges Produktsortiment hat für nahezu jede Anforderung eine Antwort: Ob für die Konfektion oder den Anschluss von Leitungen, zur Kabelbündelung, Erdung und für den EMV-Schutz, ob zur Befestigung und Führung, zum Isolieren und Schrumpfen oder für die Unterbringung elektrischer Komponenten in entsprechenden Gehäusen – mit dem LAPP-Zubehör sind Sie bestens gerüstet.

Darum sollten Sie Werkzeuge und Zubehör über LAPP beziehen


Nur ein Anlaufpunkt

Besorgen Sie den gesamten Bedarf an Verkabelungs- und Installationsmaterial an nur einem Ort und sparen Sie dadurch wertvolle Zeit.

LAPP als Systemlieferant

Setzen Sie auf unsere Erfahrung. Wir wissen, welches Werkzeug und welches Zubehör es für Kabel und Leitungen bedarf.

Höchster Qualitätsanspruch

Vertrauen Sie den hochwertigen Produkten unserer Partnerunternehmen, die passgenau auf die Kabel und Leitungen von LAPP abgestimmt sind.