Glasfaserkonfektionierung

Wir sind Ihr spezialisierter Systempartner für anspruchsvolle Glasfaser-Verbindungstechnologie. Wir bieten Glasfaserkabel-Konfektionen ab Lager in einer Reihe von standardmäßigen Längen an und können spezielle Längen in kürzester Zeit herstellen, testen und liefern. Mit unserem Programm an Glasfaserkabeln und -verbindern können sie Ihre ganz individuelle Baugruppe zusammenstellen, die exakt Ihren Anforderungen entspricht.
- Sorgfältig ausgewählte Komponenten
- Kontinuierliche Produktions- und Qualitätsüberwachung
- Höhere Verbindungsqualität steigert Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung
- Alle Glasfaser-Baugruppen werden zu 100 % getestet
Unser Service wird in erster Linie von Kunden in Anspruch genommen, für die sich der Erwerb eines Montagewerkzeugs nicht lohnen würde oder die nicht über das erforderliche Fachwissen verfügen. Kurz gesagt: Mit LAPP als spezialisierten Partner können Sie sich auf den Bereich konzentrieren, in dem sie besonders gut sind: Ihr Kerngeschäft.