zum e-Shop

Spiralkabel

Spiralkabel

Spiralkabel in Premiumqualität

In der Herstellung von Spiralkabeln verfügen wir über eine umfassende Expertise. Flexibilität und Langlebigkeit sind die Schlüsselfaktoren für dauerhaft erfolgreiche Anwendungen. Entscheidend dabei: die richtige Isolierung und das passende Leitmaterial. Bei LAPP sind Ihre Spiralkabel garantiert in den besten Händen.

Merkmale unserer Spiralkabel:

  • PUR- oder Gummi-Außenmantel, um hohen mechanischen Belastungen standzuhalten
  • Mögliche Verlängerung um den Faktor 3 bis 4 verglichen mit aufgerolltem Zustand
  • Hohe Rückstellkraft
  • Verschiedene Kabelquerschnitte von 0,75 bis 2,5 mm2
  • Je nach Kundenwunsch Spiralkabel < 2m im aufgerollten Zustand möglich