zum e-Shop

ÖLFLEX® CONNECT Servolösungen für Siemens®-Standard

Ölflex Connect Servo

Unser neu aufgelegtes Servokonfektionsprogramm bietet Ihnen genau die Lösung, die am besten für Ihre Anwendung passt. Sie erhalten ein qualitativ hochwertiges, langlebiges und weltweit verfügbares Produkt, das von Lapp Kabelspezialisten für den jeweiligen Einsatz optimiert wurde – von statischen bis zu hochdynamischen Anwendungen. Unser neuer Powerstecker sorgt für eine messbar bessere EMV-Abschirmung. Die Core Line, unsere smarte Lapp Variante, wird sogar teilautomatisiert konfektioniert, so dass Sie von einer gleichbleibend hohen Prozessqualität und global einheitlichen Qualitätsstandards profitieren.

Core Line: Ihre smarte Alternative

Core Line ist Ihre smarte Alternative für PVC 6FX-5002 bzw. PUR 6FX-8002 Konfektionen:

  • PVC 6FX-5002 für statische und dynamische Anwendungen mit langsam laufenden Ketten, etwa in der Holzbearbeitung und bei Verpackungsmaschinen
  • PUR 6FX-8002 für hochdynamische Anwendungen mit laufenden Ketten, zum Beispiel in Werkzeugmaschinen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Messbar bessere EMV-Abschirmung (6db) durch neuen Powerstecker (Größe 1)
  • Teilautomatisierter Konfektionsprozess für höchste gleichbleibende Prozess- und Produktqualität
  • Manipulationssicher durch verpressten Klemmring
  • Komplettlösung für den Siemens® Standard durch zukünftig eigenen Lapp Regler­stecker (neue Booksize-Generation)

Weitere Features:

  • Vibrationssicher
  • Zugentlastung nach vorgegebenem Standard
  • IP67