Industrial Ethernet Topseller

Eine schnelle und sichere Datenübertragung ist die Basis einer jeden Maschine und Anlage und heute wichtiger denn je. Wir bei LAPP wissen das. Daher entwickeln und produzieren wir schon seit vielen Jahren Produkte und Lösungen, die genau das ermöglichen. Vor allem im rauhen Industrieumfeld zeigt sich schnell, welche Produkte diesen Anforderungen standhalten.
LAPP steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Zahlreiche namhafte Kunden vertrauen auf LAPP und setzen seit jeher auf unsere Produkte.
Setzen auch Sie auf LAPP - für eine schnelle und sichere Datenübertragung! Praxiserprobt, von Tausenden von Kunden und zahlreichen Branchenführern, in unterschiedlichsten Anwendungen.
Bei Fragen oder speziellen Anforderungen kontaktieren Sie am besten gleich Ihren Ansprechpartner bei LAPP.
Haben Sie noch nicht das passende für Sie entdeckt oder benötigen Sie weitere Hilfe bei der Auswahl?
Unsere Auswahltabelle zeigt Ihnen in einer kompakten Übersicht alle Produkte und Zubehörteile auf einen Blick. Smarte Verbindungslösungen für Ihre industrielle Kommunikation.
Profinet 2-paarig - 100 Mbit/s
Profinet 4-paarig - 10 Gbit/s
Verlegung | Leitung | Stecker RJ45 Gerade T568A |
Stecker RJ45 Gerade T568B |
Stecker RJ45 Gew. T568A |
Stecker RJ45 Gew. T568B |
M12X Stecker | M12X Buchse | M12X Buchse Schaltschrank-durchführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170464 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Flexibel | 2170930 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Schleppkette | 2170484 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Roboter | 2170481 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Industrial Ethernet (Ethernet/IP) 2-paarig - 100 Mbit/s
Verlegung | Leitung | Stecker RJ45 Gerade T568A |
Stecker RJ45 Gerade T568B |
Stecker RJ45 Gew. T568A |
Stecker RJ45 Gew. T568B |
M12D Stecker | M12D Buchse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170280 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Flexibel | 2170284 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Schleppkette | 2170289 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700648 | 22261016 |
Industrial Ethernet (Ethernet/IP) 4-paarig - 1 Gbit/s
Industrial Ethernet (Ethernet/IP) 4-paarig - 10 Gbit/s
Verlegung | Leitung | Stecker RJ45 Gerade T568A | Stecker RJ45 Gerade T568B | Stecker RJ45 Gew. T568A | Stecker RJ45 Gew. T568B | Stecker M12X | Buchse M12X | Buchse M12X Schaltschrank-durchführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | 2170464 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Flexibel | 2170934 | 21700654 | 21700655 | 21700639 | 21700640 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Schleppkette | 2170484 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |
Roboter | 2170481 | 21700652 | 21700653 | 21700636 | 21700637 | 21700602 | 21700621 | 21700622 |