FLEXIMARK® - die übersichtlichen Kennzeichnungssysteme
Die durchdachten Systeme erleichtern die dauerhafte Kabel-Markierung und sorgen für den schnellen Überblick. Von der einfachen Beschriftungsfläche über Etiketten- und Markierungs-Lösungen für das manuelle Markieren bis zur Software FL SOFT für die elektronische Kennzeichnung lässt das Programm keine Wünsche offen.

Eigenschaften:
- Vielseitig einsetzbar für Kabel- oder Einzeladerkennzeichnung und Schaltschrankbeschriftungen.
- Einfach in der Montage, auch an schwer zugänglichen Stellen.
- Hoch beständige Qualität für langjährigen Einsatz.
- In Kunststoff- oder Edelstahl-Ausführung.
- Ebenso geeignet für chemisch, thermisch und mechanisch belastende Umgebungen.
- Auch transparent, elastisch oder halogenfrei.
Anwendungsgebiete:
- Überall dort, wo Kabel im Einsatz sind.