zum e-Shop

UNITRONIC® – die innovativen Datenleitungen

Die hochwertigen UNITRONIC® Datenleitungen und Feldbuskomponenten bieten für alle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau die zukunftsweisende Lösung. Von der Übertragung einfacher Steuersignale, über Sensor/Aktor-Verdrahtung bis zu komplexen Netzwerkstrukturen mit Bussystemen: Wir haben für nahezu jeden Einsatz eine verlässliche Verkabelungs- und Anschlusslösung.  

csm UNITRONIC 907

Eigenschaften:

  • Robust, langlebig und verlässlich.
  • Vielseitig einsetzbar, auch bei chemischer und mechanischer Belastung, Feuchte und unterschiedlichen Temperaturen.
  • Geeignet für den festen Anschluss oder die Energieführungskette.
  • Auch halogenfrei und mit internationalen Approbationen erhältlich.
  • Störsichere und schnelle Datenübertragung in industrieller Umgebung
  • Kompatibilität zu allen gängigen Feldbussystemen
  • Durchgängiges, komplettes Anschlusssystem für die Sensor / Aktor Ebene

Anwendungsgebiete:

  • Rechenanlagen.
  • Maschinen- und Gerätelektronik.
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
  • Automatisierte Fertigungsprozesse und Industrie-Roboter.
  • Bus-Systeme.
  • Schnelle LAN- und Ethernetanwendungen.
  • Musik-. Studio- und Bühnentechnik.
  • Und vieles mehr.