Coca-Cola

Leitung mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit

Coca-Cola gehört zu den bekanntesten Marken auf der Welt. Täglich werden in über 200 Ländern mehr als 1,6 Milliarden Mal Produkte des Hauses Coca-Cola konsumiert. Das verpflichtet. Bereits bei der Abfüllung achtet das Unternehmen auf strengste Hygiene. Deshalb entschied vor wenigen Wochen Noel Corry, Chef-Ingenieur von Coca-Cola Europe, dass in den rund 40 europäischen Abfüllanlagen in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten nur noch die Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST zum Einsatz kommen soll. Auch in Deutschland wird bei den Abfüllanlagen der Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, dem größten Getränkehersteller in Deutschland, diese Leitung eingesetzt beispielsweise zwischen der Abfüllmaschine und dem Steuerungspult.

Abfüllanlage von Coca Cola. Foto: Coca Cola

Abfüllanlage von Coca Cola. Foto: Coca Cola

Darren Clark von Lapp UK: „Coca-Cola hat sehr hohe Standards an die Hygiene seiner Anlagen. Die regelmäßigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten bedeuten hohe Belastungen für die Komponenten, und das Unternehmen wollte endlich eine Leitung, die absolut beständig ist und immer zuverlässig funktioniert.“

 

Da passen die ÖLFLEX® ROBUST Leitungen von Lapp perfekt. Sie zeichnen sich durch ihre erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit aus. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig: Etwa im Werkzeugmaschinenbau, in der Medizintechnik, in Wäschereien, Autowasch- oder Kläranlagen und insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Also überall dort, wo die Leitungen Ölen, Fetten, Wachsen oder Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Zudem ist die robuste und witterungsbeständige Leitung auch halogenfrei und trumpft  durch ihre hohe Spannungsfestigkeit und niedrige Betriebskapazität.

 

Der Kunde
Die Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG ist an rund 70 Standorten, davon 25 mit Produktion, bundesweit präsent. In Deutschland werden mehr als 70 Produkte für den deutschen Markt abgefüllt. Zu den bekanntesten Produkten zählen der Klassiker Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite und Mezzo Mix.

 

Web: www.coca-cola.de
Mail: info(at)coca-cola.de